Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CR1F630MZ7 |
Schneider-Electric
 
CR1F630MZ7 slika – Schneider- scope
CR1F630MZ7
TeSys F magnetni zaklepni kontaktor - 3P (3 NO) - 630 A - 220 V DC tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Magnetni zaklepalni kontaktor
Kratko ime naprave CR1F
Aplikacija naprave Krmiljenje
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-4
AC-1
AC-3
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V AC 25 do 200 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 630 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-3
1000 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-1
560 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-4
Moč motorja kW 335 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
Tip krmilnega vezja DC Nizka poraba
[Uc] Krmilna napetost 220 V DC
Irms nazivna zmogljivost izdelave 6740 A
Nazivna odklopna zmogljivost 6300 A pri220 do 440 V
5400 A pri500 V
3200 A pri1000 V
4600 A pri660/690 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 5,05 kA 40 °C - 1 s
5,05 kA 40 °C - 5 s
5,05 kA 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 630 A aM pri<= 440 V
1000 A BS88 pri<= 440 V
1000 A gG pri<= 440 V
Povprečna impedanca 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60158-1
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4
1000 V v skladu s/zBS 775
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 48 W AC-3
120 W AC-1
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Priključki - terminali Zbiralke 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:60 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Zatezni moment 58 N.m
Operativni čas 40...80 ms Zaklepanje
50 do 100 ms Odpiranje zapaha
Mehanska vzdržljivost 1 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 120 cik/h 40 °C
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Zaklepanje: 0,85 do 1,1 Uc
Odpiranje zapaha: 0,85 do 1,1 Uc
Average consumption 620 W DC Zaklepanje
45 W DC Odpiranje zapaha
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Višina 304 mm
Width 309 mm
Globina 255 mm
Teža izdelka 18,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,5 cm
Paket 1 Širina 34,0 cm
Paket 1 Dolžina 35,0 cm
Paket 1 Teža 16,37 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4447
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev