Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DA1TS080 |
Schneider-Electric
 
DA1TS080 slika – Schneider- scope
DA1TS080
Sonda termistorja PTC DA1-T - nadometna sonda - 80 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DA1
Izdelek ali sestavni del Termistorska sonda
Kratko ime naprave DA1TS
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Količina na set/komplet Komplet 10
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 80 °C
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 2,5 V
Maksimalna odpornost 250 Ohm Na sondo 25 °C
Izolacija Ojačan
Dolžina kabla 1 m Med sondo in motorno terminalno ploščo
Teža izdelka 0,005 kg
Okolje
Standardi IEC 60034-11 Oznaka A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,000 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 2,000 cm
Paket 2 Teža 89,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,137 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months