|
|
|
DA1TT150
Sonda termistorja PTC DA1-T - trojna sonda - 150 °C
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
DA1
|
Izdelek ali sestavni del
|
Termistorska sonda
|
Kratko ime naprave
|
DA1TT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zaščite
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
150 °C
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2500 V
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 2,5 V
|
Maksimalna odpornost
|
250 Ohm Na sondo 25 °C
|
Izolacija
|
Ojačan
|
Dolžina kabla
|
1 m Med sondo in motorno terminalno ploščo
250 mm Med sondami
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60034-11 Oznaka A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
96,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,205 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|