|
|
|
DE1DS1
Tesys LE - omara za zaganjalnik DOL - z 2 tipkama
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys
|
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
DE1D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Material
|
Polikarbonat
|
Sestava naprave
|
Kontaktor Naročeni ločeno
Bimetalni releji Naročeni ločeno
|
Združljivost izdelkov
|
LE1D09
LE1D12
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
|
Komplementarno
Številka kabelske uvodnice
|
2 ISO20 Zgoraj
2 ISO20 Dno
2 Pg 13 Dno
2 Pg 16 Dno
|
Višina
|
166 mm
|
Širina
|
88 mm
|
Globina
|
150 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
538,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
28,600 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|