Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF101 |
Schneider-Electric
 
DF101 slika – Schneider- scope
DF101
Tesys ločilnik za varovalke - 1P - 25 A - velikost varovalke 10 x 38 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys DF
Izdelek ali sestavni del Nosilec varovalke
Kratko ime naprave DF10
Združljivost izdelkov DF2CA Modul varovalke
DF2CN Modul varovalke
Opis polov 1P
Velikost varovalke 10 x 38 mm
Tip varovalke , aM
, gG
Tip krmiljenja Preklop Možnost blokade
Kategorija uporabe AC-20B v skladu s/zIEC 60947-3
DC-20B v skladu s/zIEC 60947-3
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 32 A pri400 V AC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 32 A 20 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Prenapetostna kategorija III
Kratkostična vzdržljivost  120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
Izguba energije v W 3 W Maks. poraba moči z varovalko
Komplementarno
Standardi EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
EN 45545-2: R22 HL2
Certifikati izdelkov IEC
UL prepoznana
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
Povezave - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment 2,2 N.m - z izvijačemPZ2
2,2 N.m - z izvijačemPloščat Ø 5.5 mm
Višina 79,5 mm
Width 17,5 mm
Globina 61 mm
Teža izdelka 0,042 kg
Količina na set/komplet Komplet 12
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C Z znižanjem nad 20° C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda DF10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,7 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 8 cm
Paket 1 Teža 44 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 7 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 22,2 cm
Paket 2 Teža 566 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,509 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months