|
|
|
DF102V
Tesys loč. za varov. 2P 32A - velik. varov. 10 x 38 mm - ind. pregorele var.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys DF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec varovalke
|
Kratko ime naprave
|
DF10
|
Združljivost izdelkov
|
DF2CA Modul varovalke
DF2CN Modul varovalke
|
Opis polov
|
2P
|
Velikost varovalke
|
10 x 38 mm
|
Tip varovalke
|
, gG
, aM
|
Tip krmiljenja
|
Preklop Možnost blokade
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija pregorevanja varovalke
|
Kategorija uporabe
|
AC-20B v skladu s/zIEC 60947-3
DC-20B v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
690 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
32 A pri400 V AC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
32 A 20 °C
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Kratkostična vzdržljivost
|
120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
|
Izguba energije v W
|
3 W Maks. poraba moči z varovalko
|
Komplementarno
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
EN 45545-2: R22 HL2
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
UL prepoznana
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Prilagodljiv Z ali brez
|
Zatezni moment
|
2,2 N.m - z izvijačemPZ2
2,2 N.m - z izvijačemPloščat Ø 5.5 mm
|
Višina
|
79,5 mm
|
Width
|
35 mm
|
Globina
|
61 mm
|
Teža izdelka
|
0,085 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 6
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C Z znižanjem nad 20° C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Kompatibilnostna koda
|
DF10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
90,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
579,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,740 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni