Schneider-Electric
 
DF141 slika – Schneider- scope
DF141
Tesys ločilnik za varovalke 1P 50 A - velikost varovalke 14 x 51 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys DF
Izdelek ali sestavni del Nosilec varovalke
Kratko ime naprave DF14
Združljivost izdelkov DF2EA Modul varovalke
DF2EN Modul varovalke
Opis polov 1P
Velikost varovalke 14 x 51 mm
Tip varovalke , gG
, aM
Tip krmiljenja Preklop
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 50 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ipk] Dovoljen konični tok 15 kA S cevnimi povezavami v skladu s/zIEC 60269-1
Kratkostična vzdržljivost  120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
80 kA 690 V v skladu s/zIEC 60947-3
Komplementarno
Standardi EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
Certifikati izdelkov IEC
UL prepoznana
CSA
EAC
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
Povezave - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…25 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…10 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…25 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…10 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment 3,5 N.m
Višina 110,8 mm
Width 26,5 mm
Globina 76,5 mm
Product weight 0,140 kg
Količina na set/komplet Komplet 6
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Z znižanjem nad 20° C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda DF14
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,100 cm
Paket 1 Širina 2,650 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 116,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 16,400 cm
Paket 2 Širina 11,300 cm
Paket 2 Dolžina 7,900 cm
Paket 2 Teža 756,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,538 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months