|
|
|
DF14AM1
Tesys odklopnik za varovalke - signalni kontakt - 1 NC - 5A - takojšnji
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
DF14
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Trenutne
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NC
|
Priključki - terminali
|
Faston konektor
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys DF
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 VAC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 do 240 V AC AC-15
24 do 240 V DC DC-13
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A
|
Minimalni preklopni tok
|
30 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
10 V
|
Teža izdelka
|
0,025 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
120
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,423 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS