|
|
|
DF14N
Tesys ločilnik za varovalke N 50 A - velikost varovalke 14 x 51 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys DF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec varovalke
|
Kratko ime naprave
|
DF14
|
Sestava naprave
|
Tubularna povezava zaZaklenjen v Nevtralnem polu
|
Opis polov
|
1N
|
Velikost varovalke
|
14 x 51 mm
|
Tip varovalke
|
, gG
, aM
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
690 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
50 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ipk] Dovoljen konični tok
|
15 kA S cevnimi povezavami v skladu s/zIEC 60269-1
|
Kratkostična vzdržljivost
|
120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
80 kA 690 V v skladu s/zIEC 60947-3
|
Komplementarno
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
UL prepoznana Ko je povezan z nosilcem fazne varovalke
CSA
EAC
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…25 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…10 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…25 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…10 mm²Prilagodljiv Z ali brez
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Višina
|
110,8 mm
|
Width
|
26,5 mm
|
Globina
|
76,5 mm
|
Product weight
|
0,150 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 6
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Z znižanjem nad 20° C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Kompatibilnostna koda
|
DF14
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,65 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
137,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
827,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,504 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|