Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF223C |
Schneider-Electric
 
DF223C slika – Schneider- scope
DF223C
Tesys ločilnik za varovalke 3P 125 A - velikost varovalke 22 x 58 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys DF
Izdelek ali sestavni del Nosilec varovalke
Kratko ime naprave DF22
Združljivost izdelkov DF3FA Modul varovalke ˝Striker˝
DF3FN Modul varovalke ˝Striker˝
DF22AM Pomožni kontaktni blok
Opis polov 3P
Velikost varovalke 22 x 58 mm
Tip varovalke , gG
, aM
Tip krmiljenja Preklop
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 125 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ipk] Dovoljen konični tok 19 kA S cevnimi povezavami v skladu s/zIEC 60269-1
Kratkostična vzdržljivost  120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
80 kA 690 V v skladu s/zIEC 60947-3
Komplementarno
Standardi EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
Certifikati izdelkov IEC
UL prepoznana
CSA
EAC
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
Povezave - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment 4 N.m
Višina 127,5 mm
Width 105 mm
Globina 76,5 mm
Teža izdelka 0,654 kg
Količina na set/komplet Komplet 2
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Z znižanjem nad 20° C
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Zaščitna obdelava TH
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda DF22
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,750 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 577,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 13,500 cm
Paket 2 Dolžina 23,200 cm
Paket 2 Teža 1,155 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 18
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 10,991 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months