|
|
|
DF223VC
Tesys ločilnik za varovalke 3P 125 A - velikost varovalke 22 x 58 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys DF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec varovalke
|
Kratko ime naprave
|
DF22
|
Združljivost izdelkov
|
DF3FA Modul varovalke ˝Striker˝
DF3FN Modul varovalke ˝Striker˝
DF22AM Pomožni kontaktni blok
|
Opis polov
|
3P
|
Velikost varovalke
|
22 x 58 mm
|
Tip varovalke
|
, gG
, aM
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija pregorevanja varovalke
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
690 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
125 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ipk] Dovoljen konični tok
|
19 kA S cevnimi povezavami v skladu s/zIEC 60269-1
|
Kratkostična vzdržljivost
|
120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
80 kA 690 V v skladu s/zIEC 60947-3
|
Komplementarno
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
UL prepoznana
CSA
EAC
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Prilagodljiv Z ali brez
|
Zatezni moment
|
4 N.m
|
Višina
|
127,5 mm
|
Width
|
105 mm
|
Globina
|
76,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,657 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Z znižanjem nad 20° C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Kompatibilnostna koda
|
DF22
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,75 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
558 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
8,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
13 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,189 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
18
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,158 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni