Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF22AM2 |
Schneider-Electric
 
DF22AM2 slika – Schneider- scope
DF22AM2
Tesys odklopnik za varovalke - signalni kontakt - 2 NC - 5A - takojšnji
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave DF22
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Delovanje pomožnih kontaktov Trenutne
Konfiguracija kontaktov 2 NC
Priključki - terminali Faston konektor
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys DF
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 VAC
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 do 240 V AC AC-15
24 do 240 V DC DC-13
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A
Minimalni preklopni tok 30 mA
Minimalna preklopna napetost 10 V
Teža izdelka 0,035 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 3,3 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 28,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,513 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months