Schneider-Electric
 
DF22N slika – Schneider- scope
DF22N
Tesys ločilnik za varovalke N 125 A - velikost varovalke 22 x 58 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys DF
Izdelek ali sestavni del Nosilec varovalke
Kratko ime naprave DF22
Sestava naprave Tubularna povezava zaZaklenjen v Nevtralnem polu
Opis polov 1N
Velikost varovalke 22 x 58 mm
Tip varovalke , gG
, aM
Tip krmiljenja Preklop
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 125 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ipk] Dovoljen konični tok 19 kA S cevnimi povezavami v skladu s/zIEC 60269-1
Kratkostična vzdržljivost  120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
80 kA 690 V v skladu s/zIEC 60947-3
Komplementarno
Standardi EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
Certifikati izdelkov IEC
UL prepoznana Ko je povezan z nosilcem fazne varovalke
CSA
EAC
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
Povezave - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment 4 N.m
Višina 127,5 mm
Width 35 mm
Globina 76,5 mm
Product weight 0,238 kg
Količina na set/komplet Komplet 6
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Z znižanjem nad 20° C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda DF22
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,75 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,7 cm
Paket 1 Teža 210 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 8,7 cm
Paket 2 Širina 13,5 cm
Paket 2 Dolžina 23,2 cm
Paket 2 Teža 1,263 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 54
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 11,948 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev