|
|
|
DF2BA0400
Varovalka- aM 4 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys odklopnik varovalke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka modula
|
Kratko ime naprave
|
DF2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC
|
Velikost varovalke
|
8,5 x 31,5 mm
|
Tip varovalke
|
NFC
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
[In] Nazivni tok
|
4 A 400 V
|
Krivulja varovalke
|
AM
|
Product weight
|
0,01 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,600 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
42,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,674 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|