|
|
|
DF2BN0100
Varovalka - gG 1 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys odklopnik varovalke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka modula
|
Kratko ime naprave
|
DF2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC
|
[In] Nazivni tok
|
1 A 400 V
|
Velikost varovalke
|
8,5 x 31,5 mm
|
Tip varovalke
|
NFC
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Krivulja varovalke
|
GG
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
45,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,711 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|