Schneider-Electric
 
DF2CA16 slika – Schneider- scope
DF2CA16
Varovalka- aM 16 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys odklopnik varovalke
Izdelek ali sestavni del Varovalka modula
Kratko ime naprave DF2
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V AC
Velikost varovalke 10 x 38 mm
Tip varovalke NFC
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
[In] Nazivni tok 16 A 500 V
Krivulja varovalke AM
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,2 cm
Paket 1 Širina 5,4 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 7,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,2 cm
Paket 2 Širina 5,4 cm
Paket 2 Dolžina 8,0 cm
Paket 2 Teža 77,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,766 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev