|
|
|
DF2CN12
Varovalka gG 12 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys odklopnik varovalke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka modula
|
Kratko ime naprave
|
DF2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V AC
|
[In] Nazivni tok
|
12 A 500 V
|
Velikost varovalke
|
10 x 38 mm
|
Tip varovalke
|
NFC
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Krivulja varovalke
|
GG
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,8 cm
|
Paket 2 Teža
|
80,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
360
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,966 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|