Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF2CN16 |
Schneider-Electric
 
DF2CN16 slika – Schneider- scope
DF2CN16
Varovalka gG 16 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys odklopnik varovalke
Izdelek ali sestavni del Varovalka modula
Kratko ime naprave DF2
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V AC
[In] Nazivni tok 16 A 500 V
Velikost varovalke 10 x 38 mm
Tip varovalke NFC
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Krivulja varovalke GG
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,3 cm
Paket 1 Širina 5,4 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 7,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,3 cm
Paket 2 Širina 5,4 cm
Paket 2 Dolžina 8,0 cm
Paket 2 Teža 80,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,816 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months