|
|
|
DF2FA40
Varovalka - aM 40 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys odklopnik varovalke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka modula
|
Kratko ime naprave
|
DF2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
|
Velikost varovalke
|
22 x 58 mm
|
Tip varovalke
|
NFC
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
[In] Nazivni tok
|
40 A 690 V
|
Krivulja varovalke
|
AM
|
Teža izdelka
|
0,045 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
49,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,4 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
494,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,62 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|