Schneider-Electric
 
DF3ER50 slika – Schneider- scope
DF3ER50
Hitra varovalka 14x51 50A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
Aplikacija naprave Zaščita
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Velikost varovalke 14 x 51 mm
Tip varovalke Cilindrični
Komplementarno
[In] Nazivni tok 50 A
Krivulja varovalke GG
Količina na set/komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 23,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 275,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 550 g