Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF3FR80 |
Schneider-Electric
 
DF3FR80 slika – Schneider- scope
DF3FR80
Visokohitrostna varovalko 22X58 80A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
[In] Nazivni tok 80 A
Velikost varovalke 22 x 58 mm
Tip varovalke Cilindrični
Količina na set/komplet 1
Komplementarno
Krivulja varovalke GG
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 23,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 635,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,540 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No