Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF400160 |
Schneider-Electric
 
DF400160 slika – Schneider- scope
DF400160
Visokohitrostna varovalka 00 160A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
Aplikacija naprave Zaščita
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Velikost varovalke 00
Tip varovalke DIN
Komplementarno
[In] Nazivni tok 160 A
Krivulja varovalke AR
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,5 cm
Paket 1 Teža 302,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,543 kg