Schneider-Electric
 
DF42331400 slika – Schneider- scope
DF42331400
Visokohitrostna varovalka 2X33 1400
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
Aplikacija naprave Zaščita
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Velikost varovalke 22 x 33 mm
Tip varovalke Kvadrat
Komplementarno
[In] Nazivni tok 1400 A
Krivulja varovalke AR
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,5 cm
Paket 1 Teža 2,075 kg