Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF430400 |
Schneider-Electric
 
DF430400 slika – Schneider- scope
DF430400
Visokohitrostna varovalka 30 400A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
Aplikacija naprave Zaščita
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Velikost varovalke 30 x 30 mm
Tip varovalke Kvadrat
Komplementarno
[In] Nazivni tok 400 A
Krivulja varovalke AR
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,4 cm
Paket 1 Teža 377,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,114 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No