Schneider-Electric
 
DF431700 slika – Schneider- scope
DF431700
Visokohitrostna varovalka 31 700A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
Aplikacija naprave Za??ita
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Velikost varovalke 31 x 31 mm
Tip varovalke Kvadrat
Komplementarno
[In] Nazivni tok 700 A
Krivulja varovalke AR
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,5 cm
Paket 1 Teža 466,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,77 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B47af895-85db-472f-b990-51ad94f6c1e3
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko