Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF4331000 |
Schneider-Electric
 
DF4331000 slika – Schneider- scope
DF4331000
Visokohitrostna varovalka 33 1000
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
Aplikacija naprave Zaščita
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Velikost varovalke 33 x 33 mm
Tip varovalke Kvadrat
Komplementarno
[In] Nazivni tok 1000 A
Krivulja varovalke AR
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 23,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 860,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,020 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No