Schneider-Electric
 
DF4442200 slika – Schneider- scope
DF4442200
Visokohitrostna varovalka 44 2200
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka DF
Izdelek ali sestavni del Varovalke
Kratko ime naprave Varovalka rezila
Aplikacija naprave Zaščita
[Ue] Nazivna operativna napetost 750 V AC
Velikost varovalke 44 x 44 mm
Tip varovalke Kvadrat
Komplementarno
[In] Nazivni tok 2200 A
Krivulja varovalke AR
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 39,500 cm
Paket 1 Širina 39,500 cm
Paket 1 Dolžina 39,500 cm
Paket 1 Teža 2,593 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 73,500 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 28,558 kg