Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DF81N |
Schneider-Electric
 
DF81N slika – Schneider- scope
DF81N
Tesys ločilnik za varovalke 1P N 25 A - velikost varovalke 8,5 x 31,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys DF
Izdelek ali sestavni del Nosilec varovalke
Kratko ime naprave DF8
Sestava naprave Tubularna povezava zaZaklenjen v Nevtralnem polu
Združljivost izdelkov DF2BA Modul varovalke
DF2BN Modul varovalke
Opis polov 1P + N
Velikost varovalke 8,3 x 31,5 mm
Tip varovalke , gG
, aM
Tip krmiljenja Preklop Možnost blokade
Kategorija uporabe AC-20B v skladu s/zIEC 60947-3
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 25 A pri400 V AC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 25 A 20 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Prenapetostna kategorija III
Kratkostična vzdržljivost  20 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
Izguba energije v W 2,5 W Maks. poraba moči z varovalko
Komplementarno
Standardi EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
Certifikati izdelkov IEC
EAC
DNV-GL
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
Povezave - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment 2,2 N.m - z izvijačemPZ2
2,2 N.m - z izvijačemPloščat Ø 5.5 mm
Višina 79,5 mm
Width 35 mm
Globina 61 mm
Teža izdelka 0,087 kg
Količina na set/komplet Komplet 6
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C Z znižanjem nad 20° C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda DF8
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,3 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 8 cm
Paket 1 Teža 91 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 6,8 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 22,2 cm
Paket 2 Teža 586 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,934 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months