|
|
|
DF83
Tesys ločilnik za varovalke 3P 25 A - velikost varovalke 8,5 x 31,5 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys DF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec varovalke
|
Kratko ime naprave
|
DF8
|
Združljivost izdelkov
|
DF2BA Modul varovalke
DF2BN Modul varovalke
|
Opis polov
|
3P
|
Velikost varovalke
|
8,3 x 31,5 mm
|
Tip varovalke
|
, aM
, gG
|
Tip krmiljenja
|
Preklop Možnost blokade
|
Kategorija uporabe
|
AC-20B v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
25 A pri400 V AC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
25 A 20 °C
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Kratkostična vzdržljivost
|
20 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
|
Izguba energije v W
|
2,5 W Maks. poraba moči z varovalko
|
Komplementarno
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
EAC
DNV-GL
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li1…16 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Prilagodljiv Z ali brez
|
Zatezni moment
|
2,2 N.m - z izvijačemPZ2
2,2 N.m - z izvijačemPloščat Ø 5.5 mm
|
Višina
|
79,5 mm
|
Width
|
52,5 mm
|
Globina
|
61 mm
|
Teža izdelka
|
0,126 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C Z znižanjem nad 20° C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m Brez redukcije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Kompatibilnostna koda
|
DF8
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
142 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
568 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,641 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS