|
|
|
DL1BA030
Žarnica BA15D
|
|
|
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Žarnica z žarilno nitko
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Žarnica z žarilno nitko
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za osvetljavo
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Maksimalna izguba moči v W
|
6 W
|
Barva signalizacije
|
Prozorna
|
Premer
|
18 mm
|
Dolžina
|
35 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,400 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,700 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
83,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
280
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,647 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
62
|
Pogodbena garancija
|
|