Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DL1BDM3 |
Schneider-Electric
 
DL1BDM3 slika – Schneider- scope
DL1BDM3
Zelena LED žarnica BA15D 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XVD
Harmony XVB
Harmony XVP
Označevanje dodatkov/ločenih delov Zaščitena LED žarnica
Tip dodatkov/ločenih delov LED žarnica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetljavo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Žarek in indikator
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC
Tip signalizacije Stalno
Barva signalizacije Zelena
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Poraba toka 17 mA
Grlo žarnice BA 15d
Teža izdelka 0,015 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,700 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,500 cm
Paket 1 Teža 12,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 995,000 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 11
Pogodbena garancija
Garancija 18 months