Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DL1BEB |
Schneider-Electric
 
DL1BEB slika – Schneider- scope
DL1BEB
Žarnica 7 W 24 V AC/DC BA15D
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XVP
Harmony XVB
Harmony XVD
Označevanje dodatkov/ločenih delov Žarnica z žarilno nitko
Tip dodatkov/ločenih delov Žarnica z žarilno nitko
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetljavo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Žarek in indikator
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V
Tip signalizacije Stalno
Maksimalna izguba moči v W 6,5 W
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Grlo žarnice BA 15d
Teža izdelka 0,09 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 6,500 cm
Paket 2 Dolžina 13,000 cm
Paket 2 Teža 80,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,262 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 71
Pogodbena garancija
Garancija 18 months