Schneider-Electric
 
DL1BKG4 slika – Schneider- scope
DL1BKG4
Utripajoča žarnica LED, 120 V AC, rdeča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XVB
Harmony XVP
Harmony XVD
Označevanje dodatkov/ločenih delov Za??itena LED ?arnica
Tip dodatkov/ločenih delov LED ?arnica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetljavo
Destinacija dodatkov/ločenih delov ?arek in indikator
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC
Tip signalizacije Utripajoče
Barva signalizacije Rdeča
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Poraba toka 17 mA
Grlo žarnice BA 15d
Teža izdelka 0,015 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 12,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 950,0 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months