Schneider-Electric
 
DL1CB006 slika – Schneider- scope
DL1CB006
Prosojna žarnica s podnožjem BA9S - 6 V/1,2 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XAC
Tip dodatkov/ločenih delov Žarnica z žarilno nitko
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Destinacija dodatkov/ločenih delov Osvetljena tipka
[Us] Nazivna napajalna napetost 6 V AC/DC
Barva signalizacije Prozorna
Prodaja na nedeljivo količino 10
Izdelek ali sestavni del Incandescent bulb
Komplementarno
Maksimalna izguba moči v W 1,2 W
Grlo žarnice BA 9s
Premer 11 mm
Dolžina 28 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,500 cm
Paket 2 Širina 4,500 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 30,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,748 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev