Schneider-Electric
 
DL1CE024NSP slika – Schneider- scope
DL1CE024NSP
Prosojna žarnica s podnožjem BA9S - 24 V/2,6 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XAC
Tip dodatkov/ločenih delov Žarnica z žarilno nitko
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Destinacija dodatkov/ločenih delov Osvetljena tipka
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Barva signalizacije Prozorna
Prodaja na nedeljivo količino 100
Komplementarno
Maksimalna izguba moči v W 2,6 W
Grlo žarnice BA 9s
Premer 11 mm
Dolžina 28 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,1 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 17,0 cm
Paket 2 Dolžina 18,1 cm
Paket 2 Teža 355,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,727 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev