|
|
|
DL1CE130
Bela žarnica BA9S - 130 V/2,6 W
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XAC
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
?arnica z ?arilno nitko
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za osvetlitev
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Osvetljena tipka
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
130 V AC/DC
|
Barva signalizacije
|
Prozorna
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Izdelek ali sestavni del
|
Incandescent bulb
|
Komplementarno
Maksimalna izguba mo?i v W
|
2,4 W
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Premer
|
10 mm
|
Dol?ina
|
28 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
32,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,868 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
25
|
Pogodbena garancija
|
|