Schneider-Electric
 
DL1CF110 slika – Schneider- scope
DL1CF110
Bela žarnica za signaliziranje BA 9s - 120 V/2,6 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Tip dodatkov/ločenih delov Neonska žarnica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Destinacija dodatkov/ločenih delov Osvetljena tipka
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC
Barva signalizacije Prozorna
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Maksimalna izguba moči v W 2,6 W
Grlo žarnice BA 9s
Product weight 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 3 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,5 cm
Paket 2 Širina 4,5 cm
Paket 2 Dolžina 10,5 cm
Paket 2 Teža 30 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 2,9 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev