|
|
|
DL1CJ0241
Žarnica LED s podstavkom BA9S - bela - 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
LED ?arnica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za osvetlitev
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Osvetljena tipka
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Barva signalizacije
|
Bela
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Izdelek ali sestavni del
|
LED bulb
|
Komplementarno
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Teža izdelka
|
0,002 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
31,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,109 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
4
|
Pogodbena garancija
|
|