Schneider-Electric
 
DL1CJ0245 slika – Schneider- scope
DL1CJ0245
Žarnica LED s podstavkom BA9S - oranžna - 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Tip dodatkov/ločenih delov LED ?arnica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Destinacija dodatkov/ločenih delov Osvetljena tipka
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Barva signalizacije Oranžna
Prodaja na nedeljivo količino 1
Izdelek ali sestavni del LED bulb
Komplementarno
Grlo žarnice BA 9s
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 1,0 cm
Paket 1 Dolžina 2,5 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,5 cm
Paket 2 Širina 10,5 cm
Paket 2 Dolžina 4,5 cm
Paket 2 Teža 30,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,135 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev