|
|
|
DL1EDBS
Klasična žarnica BA15d 24V
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XVM Optimum
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za osvetlitev
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
?arnica z ?arilno nitko
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
?arnica z ?arilno nitko
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
?arek in indikator
|
Grlo žarnice
|
BA 15d
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Svetlost
|
650 cd/m²
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Maksimalna izgube moči v W
|
5 W
|
Teža izdelka
|
0,007 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
140
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,450 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
4480
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
54,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
51
|
Pogodbena garancija
|
|