Schneider-Electric
 
DL2EDB4SB slika – Schneider- scope
DL2EDB4SB
Rdeča LED žarnica 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XVM Optimum
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Tip dodatkov/ločenih delov Super svetla LED
Destinacija dodatkov/ločenih delov Žarek in indikator
Grlo žarnice BA 15d
Tip signalizacije Stalno
Barva signalizacije Rdeča
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Svetlost 900 cd/m²
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Teža izdelka 0,009 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 15,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,125 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1536
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 44,500 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 months