Schneider-Electric
 
DZ5CA015D slika – Schneider- scope
DZ5CA015D
Votlica z izolacijo in označbo, 1,5 mm², srednja vel., črn, 10 vrečk, DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi DIN 46228-4
Tip pakiranja String of bags
Količina na set/komplet 10 kompletov od 100
Presek kabla 1,5 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Z integriranim dr?alom za oznako
Barva ?rna
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
?tevilo kablov 1
Presek AWG AWG 16
Velikost brenčača Ø 4 mm
Premer cevi 2 mm
Dol?ina 14 mm
Dolžina cevi 8 mm
CAD celotna globina 32 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 1000
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 21,000 cm
Paket 2 Teža 180,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 20000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,894 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev