Schneider-Electric
 
DZ5CA103D slika – Schneider- scope
DZ5CA103D
Votlica z izolacijo in označbo, 10 mm², dolg, rdeč, 1 vrečka, DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Dolg
Standardi DIN 46228-4
Tip pakiranja Vre?a
Količina na set/komplet Komplet 100
Presek kabla 10 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Za dodatni nosilec oznake
Barva Rde?a
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
?tevilo kablov 1
Presek AWG AWG 8
Velikost brenčača Ø 8,4 mm
Premer cevi 4,9 mm
Dol?ina 28 mm
Dolžina cevi 18 mm
CAD celotna globina 28 mm
Teža izdelka 0,09 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 69,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 2000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,575 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev