Schneider-Electric
 
DZ5CA162D slika – Schneider- scope
DZ5CA162D
Votlica z izolacijo in označbo, 16 mm², srednja vel., moder, 1 vrečka, DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi DIN 46228-4
Tip pakiranja Vre?a
Količina na set/komplet Komplet 100
Presek kabla 16 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Za dodatni nosilec oznake
Barva Modra
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
?tevilo kablov 1
Presek AWG AWG 6
Velikost brenčača Ø 9,6 mm
Premer cevi 6,2 mm
Dol?ina 24 mm
Dolžina cevi 12 mm
CAD celotna globina 24 mm
Teža izdelka 0,08 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 1,200 cm
Paket 1 Dolžina 2,400 cm
Paket 1 Teža 0,600 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 8,500 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 67,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1500
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,199 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev