Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DZ5CA253 |
Schneider-Electric
 
DZ5CA253 slika – Schneider- scope
DZ5CA253
Votlica z izolacijo in označbo, 25 mm², srednja vel., črn, 1 vrečka, NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi NF C 63-023
Tip pakiranja Vreča
Količina na set/komplet Komplet 100
Presek kabla 25 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Za dodatni nosilec oznake
Barva Črna
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
Število kablov 1
Presek AWG AWG 4
Velikost brenčača Ø 12 mm
Premer cevi 7,7 mm
Dolžina 36 mm
Dolžina cevi 22 mm
CAD celotna globina 36 mm
Teža izdelka 0,156 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 1,400 cm
Paket 1 Dolžina 3,200 cm
Paket 1 Teža 1,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 132,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 7000
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 10,516 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months