Schneider-Electric
 
DZ5CA352D slika – Schneider- scope
DZ5CA352D
Votlica z izolacijo in označbo, 35 mm², srednja vel., rdeč, 1 vrečka, DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi DIN 46228-4
Tip pakiranja Vre?a
Količina na set/komplet Komplet 20
Presek kabla 35 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Za dodatni nosilec oznake
Barva Rde?a
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
?tevilo kablov 1
Presek AWG AWG 2
Velikost brenčača Ø 13,5 mm
Premer cevi 8,7 mm
Dol?ina 30 mm
Dolžina cevi 16 mm
CAD celotna globina 30 mm
Teža izdelka 0,054 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 6,000 cm
Paket 2 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 857,000 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev