Schneider-Electric
 
DZ5CE003L6 slika – Schneider- scope
DZ5CE003L6
Votlica z izolacijo, 0,34 mm², majhna vel., zelen, 10 vrečk, NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Kratek
Standardi NF C 63-023
Tip pakiranja String of bags
Količina na set/komplet 10 kompletov od 100
Presek kabla 0,34 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Brez nosilca oznake
Barva Zelena
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
?tevilo kablov 1
Presek AWG AWG 24
Velikost brenčača Ø 2,5 mm
Premer cevi 1,1 mm
Dol?ina 10 mm
Dolžina cevi 6 mm
Teža izdelka 0,055 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 1000
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 11,500 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 59,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 25000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,659 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 months