Schneider-Electric
 
DZ5CE007L6D slika – Schneider- scope
DZ5CE007L6D
Votlica z izolacijo, 0,75 mm², kratek, siv, 10 vrečk, DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Kratek
Standardi DIN 46228-4
Tip pakiranja String of bags
Količina na set/komplet 10 kompletov od 100
Presek kabla 0,75 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Brez nosilca oznake
Barva Siva
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
Število kablov 1
Presek AWG AWG 20
Velikost brenčača Ø 3,3 mm
Premer cevi 1,5 mm
Dolžina 12 mm
Dolžina cevi 6 mm
Product weight 0,095 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 1000
Paket 2 Višina 2,500 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,000 cm
Paket 2 Teža 86,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,950 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev