|
|
|
DZ5CE025
Votlica z izolacijo, 2,5 mm², srednja vel., siv, 10 vrečk, NF
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Linergy
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konec
|
Velikost kabelskega končnika
|
Srednje
|
Standardi
|
NF C 63-023
|
Tip pakiranja
|
String of bags
|
Količina na set/komplet
|
10 kompletov od 100
|
Presek kabla
|
2,5 mm²
|
Komplementarno
Kabel in tip
|
Enojni prevodnik
|
Dodatne informacije
|
Brez nosilca oznake
|
Barva
|
Siva
|
Material roba
|
Plastika brez halogena
|
Material cevi
|
Baker ISO 1337
|
Število kablov
|
1
|
Presek AWG
|
AWG 14
|
Velikost brenčača
|
Ø 4,7 mm
|
Premer cevi
|
2,5 mm
|
Dolžina
|
14 mm
|
Dolžina cevi
|
8 mm
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…105 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
1000
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
21,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
157,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
70000
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,839 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|