Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

DZ5CE062 |
Schneider-Electric
 
DZ5CE062 slika – Schneider- scope
DZ5CE062
Votlica z izolacijo, 6 mm², srednja vel., zelen, 1 vrečka, NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi NF C 63-023
Tip pakiranja Individualna vreča
Količina na set/komplet Komplet 100
Presek kabla 6 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Brez nosilca oznake
Barva Zelena
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
Število kablov 1
Presek AWG AWG 10
Velikost brenčača Ø 6,9 mm
Premer cevi 3,9 mm
Dolžina 20 mm
Dolžina cevi 12 mm
Teža izdelka 0,045 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 39,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 10000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,195 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months